Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KMT 3
Teilenummer
|
---|
KMT 3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schultermaß d3 (mm) | Gewicht (kg) | Tiefe t (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Statische axiale Belastung (kN) | Nutbreite a (mm) | Schultermaß d4 (mm) | Anzugsmoment (Nm) | Durchmesser M. (mm) | Breite B (mm) | Geeigneter Schraubenschlüssel | Faden | Durchmesser D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 33 | 0.094 | 2 | 29 | M6 | 80 | 5 | 18 | 8 | 34 | 18 | HN4 | M17x1 | 37 |
Loading...
Design | Wellenmutter | Inklusive Schraube ja / nein | Ja | Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 73181660 | Anzahl Nuten | 4 |
Modellreihen | KMT.. | Niedriges Design ja / nein | Nein | Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Gewindebohrung ja / nein | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / KMT / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M10-M200 / Gewindestiftklemmung schräg, die Teilenummer ist KMT 3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMT 3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schultermaß d3(mm)
Gewicht(kg)
Tiefe t(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Gewindestift Breite
Statische axiale Belastung(kN)
Nutbreite a(mm)
Schultermaß d4(mm)
Anzugsmoment(Nm)
Durchmesser M.(mm)
Breite B(mm)
Geeigneter Schraubenschlüssel
Faden
Durchmesser D.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KMT 11 |
KMT 12 |
KMT 13 |
KMT 30 |
KMT 32 |
KMT 34 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schultermaß d3 (mm) | Gewicht (kg) | Tiefe t (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Statische axiale Belastung (kN) | Nutbreite a (mm) | Schultermaß d4 (mm) | Anzugsmoment (Nm) | Durchmesser M. (mm) | Breite B (mm) | Geeigneter Schraubenschlüssel | Faden | Durchmesser D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 78 | 0.523 | 3 | 74 | M8 | 340 | 7 | 58 | 18 | 80 | 25 | HN12/13 | M55x2 | 85 | ||
93.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 0.585 | 3.5 | 78 | M8 | 380 | 8 | 62 | 18 | 85 | 26 | HN13 | M60x2 | 90 | ||
102.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 87 | 0.686 | 3.5 | 83 | M8 | 460 | 8 | 68 | 18 | 90 | 28 | HN14 | M65x2 | 95 | ||
341.46 € | 1 | 19 Arbeitstage | 174 | 1.854 | 6 | 172 | M10 | 1.040 | 14 | 152 | 35 | - | 32 | TMFN23-30 | M150x2 | 185 | ||
396.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 184 | 2.086 | 6 | 182 | M10 | 1.100 | 14 | 162 | 35 | - | 32 | TMFN30-40 | M160x3 | 195 | ||
416.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 192 | 2.18 | 6 | 192 | M10 | 1.160 | 14 | 172 | 35 | - | 32 | TMFN30-40 | M170x3 | 205 |