Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KMT 15
Teilenummer
|
---|
KMT 15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schultermaß d3 (mm) | Gewicht (kg) | Tiefe t (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Statische axiale Belastung (kN) | Nutbreite a (mm) | Schultermaß d4 (mm) | Anzugsmoment (Nm) | Durchmesser M. (mm) | Breite B (mm) | Geeigneter Schraubenschlüssel | Faden | Durchmesser D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 97 | 0.756 | 3.5 | 93 | M8 | 520 | 8 | 77 | 18 | 100 | 28 | HN15/16 | M75x2 | 105 |
Loading...
Design | Wellenmutter | Inklusive Schraube ja / nein | Ja | Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 73181660 | Anzahl Nuten | 4 |
Modellreihen | KMT.. | Niedriges Design ja / nein | Nein | Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Gewindebohrung ja / nein | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / KMT / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M10-M200 / Gewindestiftklemmung schräg, die Teilenummer ist KMT 15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMT 15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schultermaß d3(mm)
Gewicht(kg)
Tiefe t(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Gewindestift Breite
Statische axiale Belastung(kN)
Nutbreite a(mm)
Schultermaß d4(mm)
Anzugsmoment(Nm)
Durchmesser M.(mm)
Breite B(mm)
Geeigneter Schraubenschlüssel
Faden
Durchmesser D.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KMT 11 |
KMT 12 |
KMT 13 |
KMT 16 |
KMT 17 |
KMT 18 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schultermaß d3 (mm) | Gewicht (kg) | Tiefe t (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Statische axiale Belastung (kN) | Nutbreite a (mm) | Schultermaß d4 (mm) | Anzugsmoment (Nm) | Durchmesser M. (mm) | Breite B (mm) | Geeigneter Schraubenschlüssel | Faden | Durchmesser D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 78 | 0.523 | 3 | 74 | M8 | 340 | 7 | 58 | 18 | 80 | 25 | HN12/13 | M55x2 | 85 | ||
93.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 0.585 | 3.5 | 78 | M8 | 380 | 8 | 62 | 18 | 85 | 26 | HN13 | M60x2 | 90 | ||
102.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 87 | 0.686 | 3.5 | 83 | M8 | 460 | 8 | 68 | 18 | 90 | 28 | HN14 | M65x2 | 95 | ||
129.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 0.91 | 3.5 | 98 | M8 | 620 | 8 | 83 | 18 | - | 32 | HN16/17 | M80x2 | 110 | ||
155.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 1.17 | 4 | 107 | M10 | 650 | 10 | 88 | 35 | - | 32 | HN17/18 | M85x2 | 120 | ||
169.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 1.216 | 4 | 112 | M10 | 680 | 10 | 93 | 35 | - | 32 | HN18/19 | M90x2 | 125 |