Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
35C82-10-6B |
35C82-15-8B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Stahl | Gewinde- oder Tubusgröße | Anschluss | W | B (mm) | Beschreibung des Anschlussart | Verbindungstyp | Montageserie | Anzahl | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Anschluss | Durchmesser des Gewindes metrisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12 € | 1 | 28 Arbeitstage | 10 | 38 | 0.034 | Messing | -10 | Verschiedenes | 19 | 15 | Dichtkopf für 60° Kegel | 5C | 82 | 74122000 | 24 | -06 | Push-Lok-Anschluss | M16x1.5 | ||
41.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.075 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74199990 | - | - | - | - |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Stahl
Gewinde- oder Tubusgröße
Anschluss
W
B(mm)
Beschreibung des Anschlussart
Verbindungstyp
Montageserie
Anzahl
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Anschluss
Durchmesser des Gewindes metrisch
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften