Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0066497340000 |
0066497690000 |
0066498070000 |
0066498580000 |
0066498820000 |
0066499390000 |
0066500070000 |
0066500740000 |
0066501390000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | lichte Höhe (mm) | Neigungswinkel (°) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21600 | 8640 | 0.011 | 0-0.032 | 12 | 6 | 9 | -0.008 | 16 | 19 | -0.009 | 0.3 | 0.3 | ||
13.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28400 | 11300 | 0.016 | 0-0.032 | 11 | 7 | 10 | -0.008 | 18 | 22 | -0.009 | 0.3 | 0.3 | ||
13.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44600 | 17800 | 0.026 | 0-0.04 | 8 | 9 | 12 | -0.008 | 22 | 26 | -0.009 | 0.3 | 0.3 | ||
13.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9000 | 3600 | 0.004 | 0-0.032 | 13 | 4 | 6 | -0.008 | 10 | 14 | -0.008 | 0.3 | 0.3 | ||
12.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14600 | 5850 | 0.01 | 0-0.032 | 15 | 5 | 8 | -0.008 | 13 | 16 | -0.008 | 0.3 | 0.3 | ||
15.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 56300 | 22500 | 0.042 | 0-0.04 | 10 | 10 | 14 | -0.008 | 25 | 30 | -0.009 | 0.3 | 0.3 | ||
17.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 78300 | 31300 | 0.066 | 0-0.04 | 9 | 12 | 16 | -0.01 | 29 | 35 | -0.011 | 0.3 | 0.3 | ||
23.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 128000 | 51200 | 0.115 | 0-0.05 | 7 | 16 | 20 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.6 | 0.6 | ||
28.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 165000 | 65900 | 0.148 | 0-0.05 | 6 | 18 | 22 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.6 | 0.6 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Design | Kugellager | Tribologische Paarung | Hartchrom / PTFE-Verbundwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Toleranz, Breite B.(mm) | -0.12 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine |
Modellreihen | GE.. | Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Wartung erforderlich | Nein | lichte Höhe Identifikator | CN |
Toleranz, Breite C.(mm) | -0.24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
lichte Höhe(mm)
Neigungswinkel(°)
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser D.(mm)
Toleranz, Durchmesser D.(mm)
r (min.)(mm)
r1 (min.)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften