Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0001263149064
Teilenummer
|
---|
0001263149064 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Raceway Dimension ea (mm) | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 52 | 7100 | 64000 | 141000 | 52 | 0,6 | 14,1 | 50 | 06 | 32 | 31 | 2650 | 7,5 | 0,036 | 84825000 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Artikelausführung | Axial - Zylinderrollenkranz |
---|---|---|---|---|---|
Form | Cylindrical | Cage Kennzeichnung | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | Modellreihen | K.. |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Käfigmaterial | Kunstharz | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Zylinderrollenkränze / Käfig PA66 glasfaserverstärkt / einreihig, die Teilenummer ist 0001263149064.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0001263149064.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Raceway Dimension ea(mm)
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Laufbahnabmessung eb(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Höhe H(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0005058209064 |
0006082039064 |
0006103649064 |
0006132239064 |
0006159279064 |
0006173429064 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Raceway Dimension ea (mm) | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Höhe H (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 105 | 3100 | 106000 | 350000 | 105 | 1 | 35,5 | 102 | 16 | 82 | 83 | 1170 | 7,5 | 0,09 | 84825000 | ||
35.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 78 | 4300 | 90000 | 300000 | 78 | 0,6 | 31 | 77 | 11 | 57 | 57 | 1330 | 6 | 0,058 | 84825000 | ||
39.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 85 | 4000 | 103000 | 315000 | 85 | 1 | 32 | 82 | 12 | 62 | 62 | 1360 | 7,5 | 0,078 | 84825000 | ||
44.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 90 | 3700 | 107000 | 340000 | 90 | 1 | 34 | 87 | 13 | 67 | 67 | 1260 | 7,5 | 0,084 | 84825000 | ||
60.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 100 | - | 177000 | 500000 | 100 | 1 | 48 | 96 | 13 | 67 | 69 | 1240 | 11 | 0,183 | 84825000 | ||
46.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 95 | 3500 | 111000 | 365000 | 95 | 1 | 36,5 | 92 | 14 | 72 | 72 | 1170 | 7,5 | 0,09 | 84825000 |