Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□□ / DIN 625 / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□□ / DIN 625 / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR / [Innendurchmesser] 19.05 mm / [Außendurchmesser] 165 mm / [Breite] 4 - 51 mm , 5.625 Zoll (Inch)


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 19.05 mm beträgt der Innendurchmesser und 165 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Sie können auch in der Breite zwischen 4 und 51 mm, 5.625 Zoll (Inch) konfiguriert werden. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61808-2RS1

Teilenummer
61808-2RS1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Maßeinheit Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Form Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Anzahl Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator Durchmesser (Zoll) D.
(Zoll)
Breite, imperial, B.
(Zoll)
lichte Höhe Bezeichner

35.20 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe7500345049400.03143.20.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.18672RS1618..0849.3-CN--Normale lichte Höhe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Design Rillenkugellager Ringmutter Nein
Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg Zolltarif - Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl Käfigmaterial Stahl Flansch am Außenring Nein
Norm DIN 625

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□□ / DIN 625 / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1, die Teilenummer ist 61808-2RS1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61808-2RS1.

Produktvarianten

Teilenummer
6001-2RSH/C3
6002-2RSH/C3
6002-2RSH/C3GJN
61809-2RS1
61810-2RS1
61811-2RS1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Maßeinheit Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Form Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Anzahl Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min lichte Höhe Identifikator Durchmesser (Zoll) D.
(Zoll)
Breite, imperial, B.
(Zoll)
lichte Höhe Bezeichner

3.38 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe17000236054000.0215.20.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821010-0.182RSH60..0124.860,000C3--lichte Höhe größer als normal

3.72 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe14000-58500.0318.70.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.1292RSH60..0228.250,000C3--lichte Höhe größer als normal

11.00 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe14000-58500.02818.70.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.1292RSH60..0228.2-C3--lichte Höhe größer als normal

41.55 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe6700610066300.03649.10.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.2672RS1618..0955.4-CN--Normale lichte Höhe

47.25 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe6000680067600.04755.10.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.28572RS1618..1061.8-CN--Normale lichte Höhe

57.51 €

1 5 Arbeitstage --Metrische Baureihe5300880090400.07660.60.3ZylindrischBeidseitige Kontaktdichtung, NBR84821090-0.37592RS1618..1168.6-CN--Normale lichte Höhe

Technischer Support