Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6203-2RSH/C3 |
6203-2RSH/C3GJN |
6203-2RSH/C3LHT23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Form | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | Breite, imperial, B. (Zoll) | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 12000 | - | 9950 | 0.065 | 24.5 | 0.6 | Zylindrisch | Beidseitige Kontaktdichtung, NBR | 84821090 | - | 0.2 | 12 | 2RSH | 62.. | 03 | 35 | 38,000 | C3 | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
11.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 12000 | - | 9950 | 0.065 | 24.5 | 0.6 | Zylindrisch | Beidseitige Kontaktdichtung, NBR | 84821090 | - | 0.2 | 12 | 2RSH | 62.. | 03 | 35 | - | C3 | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
11.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 12000 | - | 9950 | 0.065 | 24.5 | 0.6 | Zylindrisch | Beidseitige Kontaktdichtung, NBR | 84821090 | - | 0.2 | 12 | 2RSH | 62.. | 03 | 35 | - | C3 | - | - | lichte Höhe größer als normal |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager | Ringmutter | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Käfigmaterial | Stahl | Flansch am Außenring | Nein |
Norm | DIN 625 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Referenzdrehzahl U / min
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
Breite, imperial, B.(Zoll)
Ausführung
Maßeinheit
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Form
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe Identifikator
lichte Höhe Bezeichner
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften