Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6307-2RS1/C3
Teilenummer
|
---|
6307-2RS1/C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Form | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | Breite, imperial, B. (Zoll) | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 6000 | 19000 | 35100 | 0.458 | 49.5 | 1.5 | Zylindrisch | Beidseitige Kontaktdichtung, NBR | 84821090 | - | 0.815 | 21 | 2RS1 | 63.. | 07 | 69.5 | 19,000 | C3 | - | - | lichte Höhe größer als normal |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager | Ringmutter | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Käfigmaterial | Stahl | Flansch am Außenring | Nein |
Norm | DIN 625 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□□ / DIN 625 / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1, die Teilenummer ist 6307-2RS1/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6307-2RS1/C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Durchmesser (Zoll) D.(Zoll)
Breite, imperial, B.(Zoll)
Ausführung
Maßeinheit
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Form
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
lichte Höhe Bezeichner
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6001-2RSH/C3 |
6002-2RSH/C3 |
6002-2RSH/C3GJN |
6307-2RS1/C3GJN |
6308-2RS1/C3 |
6308-2RS1/C3GJN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Maßeinheit | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Form | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Durchmesser (Zoll) D. (Zoll) | Breite, imperial, B. (Zoll) | lichte Höhe Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 17000 | 2360 | 5400 | 0.02 | 15.2 | 0.3 | Zylindrisch | Beidseitige Kontaktdichtung, NBR | 84821010 | - | 0.1 | 8 | 2RSH | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C3 | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
3.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 14000 | - | 5850 | 0.03 | 18.7 | 0.3 | Zylindrisch | Beidseitige Kontaktdichtung, NBR | 84821090 | - | 0.12 | 9 | 2RSH | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | C3 | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
11.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 14000 | - | 5850 | 0.028 | 18.7 | 0.3 | Zylindrisch | Beidseitige Kontaktdichtung, NBR | 84821090 | - | 0.12 | 9 | 2RSH | 60.. | 02 | 28.2 | - | C3 | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
41.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 6000 | 19000 | 35100 | 0.458 | 49.5 | 1.5 | Zylindrisch | Beidseitige Kontaktdichtung, NBR | 84821090 | - | 0.815 | 21 | 2RS1 | 63.. | 07 | 69.5 | - | C3 | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
23.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 5000 | 24000 | 42300 | 0.63 | 56.1 | 1.5 | Zylindrisch | Beidseitige Kontaktdichtung, NBR | 84821090 | - | 1.02 | 23 | 2RS1 | 63.. | 08 | 77.7 | 17,000 | C3 | - | - | lichte Höhe größer als normal | ||
58.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Metrische Baureihe | 5000 | 24000 | 42300 | 0.63 | 56.1 | 1.5 | Zylindrisch | Beidseitige Kontaktdichtung, NBR | 84821090 | - | 1.02 | 23 | 2RS1 | 63.. | 08 | 77.7 | 17,000 | C3 | - | - | lichte Höhe größer als normal |