Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2211 E-2RS1KTN9/C3
Teilenummer
|
---|
2211 E-2RS1KTN9/C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Hülse separat aufsteckbar | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe Identifikator | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.78 € | 1 | auf Anfrage | 4300 | 10600 | 27600 | 0.783 | H 311 C | 1.5 | 0.54 | 25 | 11 | 65.9 | 88.5 | C3 | 50 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Design | Pendelkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Form | Mit Konusgewinde | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 84821090 | Cage Kennzeichnung | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RS1 |
Modellreihen | 22.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Käfigmaterial | Kunstharz |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 22□□ / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Lagerluft wählbar / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 2211 E-2RS1KTN9/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2211 E-2RS1KTN9/C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Hülse separat aufsteckbar
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe Identifikator
Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2206 E-2RS1KTN9 |
2206 E-2RS1KTN9/C3 |
2207 E-2RS1KTN9 |
2207 E-2RS1KTN9/C3 |
2213 E-2RS1KTN9 |
2213 E-2RS1KTN9/C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Hülse separat aufsteckbar | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe Identifikator | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | 4650 | 15600 | 0.251 | H 306 C | 1 | 0.24 | 20 | 06 | 36.7 | 54.1 | CN | 25 | ||
37.98 € | 1 | auf Anfrage | 7500 | 4650 | 15600 | 0.251 | H 306 C | 1 | 0.24 | 20 | 06 | 36.7 | 54.1 | C3 | 25 | ||
56.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | - | 19000 | 0.39 | H 307 C | 1.1 | 0.31 | 23 | 07 | 42.7 | 62.7 | CN | 30 | ||
56.38 € | 1 | auf Anfrage | 6300 | - | 19000 | 0.39 | H 307 C | 1.1 | 0.31 | 23 | 07 | 42.7 | 62.7 | C3 | 30 | ||
154.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3600 | 14000 | 35100 | 1.415 | H 313 C | 1.5 | 0.72 | 31 | 13 | 79.3 | 106 | CN | 60 | ||
149.00 € | 1 | auf Anfrage | 3600 | 14000 | 35100 | 1.415 | H 313 C | 1.5 | 0.72 | 31 | 13 | 79.3 | 106 | C3 | 60 |