Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3302 A-2ZTN9/MT33
Teilenummer
|
---|
3302 A-2ZTN9/MT33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Kugeln | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16000 | 9300 | 15100 | 0.128 | 23.7 | 84821090 | 0.4 | 19 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 02 | 35.7 | 24 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Design | Schrägkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Eingriffswinkel alpha°(°) | 30 | Gewicht pro | 1 |
Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl |
Markierungsabdeckung / Dichtung | 2Z | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Konfiguration | O Ausführung des Oberteils | Installation in Sets (ja / nein) | Nein | Vorladen | Nein |
Anzahl der Lager | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 32□□ A-2Z□□□□ / zweireihig / eidseitige Abdeckung / O-Anordnung, die Teilenummer ist 3302 A-2ZTN9/MT33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3302 A-2ZTN9/MT33.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Kugeln
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Druckpunkt a(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
r1 (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3203 A-2ZTN9/MT33 |
3204 A-2ZTN9/MT33 |
3205 A-2Z/C3MT33 |
3303 A-2ZTN9/MT33 |
3304 A-2Z/C3MT33 |
3304 A-2ZTN9/MT33 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Kugeln | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16000 | 8800 | 14300 | 0.096 | 23.3 | 84821090 | 0.365 | 17.5 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 03 | 35 | 23 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 0.6 | ||
40.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14000 | 12000 | 20000 | 0.156 | 27.7 | 84821090 | 0.51 | 20.6 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 32.. | 04 | 40.9 | 28 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1 | ||
60.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12000 | 14300 | 21600 | 0.181 | 32.7 | 84821090 | 0.6 | 20.6 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 32.. | 05 | 45.9 | 30 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | 1 | ||
46.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14000 | - | 21600 | 0.181 | 27.3 | 84821090 | 0.54 | 22.2 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 03 | 38.8 | 28 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1 | ||
74.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 13000 | - | 23600 | 0.226 | 29.9 | 84821090 | 0.62 | 22.2 | Stahl auf einer Seite offen, Kugelgelenkten | 33.. | 04 | 44 | 30 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | 1.1 | ||
74.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 13000 | - | 23600 | 0.214 | 29.9 | 84821090 | 0.62 | 22.2 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 33.. | 04 | 44 | 30 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 1.1 |