Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6004-RSH
Teilenummer
|
---|
6004-RSH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11000 | - | 9950 | 0.064 | 24.9 | 0.6 | 84821090 | 0.212 | 12 | RSH | 60.. | 04 | 37.2 | - | CN | Normale lichte Höhe |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Kontakt Dichtung auf der einen Seite, NBR | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Käfigmaterial | Stahl | Flansch am Außenring | Nein |
Norm | DIN 625 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6□□□, 6□□ / einreihig / beidseitig Dichtung / RS1, die Teilenummer ist 6004-RSH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6004-RSH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Referenzdrehzahl U / min
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe Identifikator
lichte Höhe Bezeichner
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6001-RSH |
6002-RSH |
6003-RSH |
6005-RSH |
6006-RS1 |
6007-RS1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | lichte Höhe Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17000 | 2360 | 5400 | 0.02 | 15.2 | 0.3 | 84821010 | 0.1 | 8 | RSH | 60.. | 01 | 24.8 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
6.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14000 | - | 5850 | 0.029 | 18.7 | 0.3 | 84821090 | 0.12 | 9 | RSH | 60.. | 02 | 28.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
7.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13000 | 3250 | 6370 | 0.036 | 23 | 0.3 | 84821090 | 0.137 | 10 | RSH | 60.. | 03 | 31.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
9.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9500 | 6550 | 11900 | 0.073 | 32 | 0.6 | 84821090 | 0.275 | 12 | RSH | 60.. | 05 | 42.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
11.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8000 | - | 13800 | 0.114 | 38.2 | 1 | 84821090 | 0.355 | 13 | RS1 | 60.. | 06 | 49 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
14.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7000 | 10200 | 16800 | 0.15 | 43.7 | 1 | 84821090 | 0.44 | 14 | RS1 | 60.. | 07 | 55.7 | - | CN | Normale lichte Höhe |