Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6304-RSH
Teilenummer
|
---|
6304-RSH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9500 | - | 16800 | 0.141 | 24.9 | 1.1 | 84821090 | 0.335 | 15 | RSH | 63.. | 04 | 37.2 | - | CN | Normale lichte Höhe |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Kontakt Dichtung auf der einen Seite, NBR | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Käfigmaterial | Stahl | Flansch am Außenring | Nein |
Norm | DIN 625 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6□□□, 6□□ / einreihig / beidseitig Dichtung / RS1, die Teilenummer ist 6304-RSH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6304-RSH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Referenzdrehzahl U / min
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe Identifikator
lichte Höhe Bezeichner
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6003-RSH |
6004-RSH |
6005-RSH |
6305-RS1 |
6305-RS1/C3 |
6306-RS1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | lichte Höhe Bezeichner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13000 | 3250 | 6370 | 0.036 | 23 | 0.3 | 84821090 | 0.137 | 10 | RSH | 60.. | 03 | 31.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
8.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11000 | - | 9950 | 0.064 | 24.9 | 0.6 | 84821090 | 0.212 | 12 | RSH | 60.. | 04 | 37.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
9.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9500 | 6550 | 11900 | 0.073 | 32 | 0.6 | 84821090 | 0.275 | 12 | RSH | 60.. | 05 | 42.2 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
14.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | 11600 | 23400 | 0.22 | 36.6 | 1.1 | 84821090 | 0.49 | 17 | RS1 | 63.. | 05 | 52.7 | - | CN | Normale lichte Höhe | ||
14.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | 11600 | 23400 | 0.22 | 36.6 | 1.1 | 84821090 | 0.49 | 17 | RS1 | 63.. | 05 | 52.7 | - | C3 | lichte Höhe größer als normal | ||
19.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 16000 | 29600 | 0.344 | 44.6 | 1.1 | 84821090 | 0.67 | 19 | RS1 | 63.. | 06 | 61.9 | - | CN | Normale lichte Höhe |