Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0167178720030
Teilenummer
|
---|
0167178720030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Zolltarif - Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe Identifikator | lichte Höhe Bezeichner | Ref. Drehzahl U / min | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 95 | 18 | 29000 | 7000 | 23200 | 0,42 | 71,3 | 1,1 | 84821090 | 1,19 | 60.. | 12 | 86 | C3 | lichte Höhe größer als normal | 8.000 | - |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Rillenkugellager | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2Z | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Stahl | Ringmutter | Nein | Flansch am Außenring | Nein |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl | Norm | DIN 625 | Technisches Material | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist 0167178720030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0167178720030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Zolltarif - Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe Identifikator
lichte Höhe Bezeichner
Ref. Drehzahl U / min
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0167176350000 |
0167176940000 |
0167177830000 |
0167179530000 |
0167180460000 |
0167180460030 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Zolltarif - Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe Identifikator | lichte Höhe Bezeichner | Ref. Drehzahl U / min | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 75 | 16 | 21200 | 9000 | 14400 | 0,241 | 54,2 | 1 | 84821090 | 0,73 | 60.. | 09 | 68 | CN | Normale lichte Höhe | 10.200 | 6009-2Z | ||
11.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 80 | 16 | 22000 | 8500 | 15800 | 0,262 | 59,8 | 1 | 84821090 | 0,77 | 60.. | 10 | 72,9 | CN | Normale lichte Höhe | 9.300 | 6010-2Z | ||
14.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 90 | 18 | 30000 | 7500 | 21200 | 0,385 | 66,2 | 1,1 | 84821090 | 1,12 | 60.. | 11 | 81,5 | CN | Normale lichte Höhe | 8.300 | 6011-2Z | ||
35.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 100 | 18 | 32500 | 6300 | 25000 | 0,44 | 76,2 | 1,1 | 84821090 | 1,27 | 60.. | 13 | 91,5 | CN | Normale lichte Höhe | 7.500 | 6013-2Z | ||
44.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 110 | 20 | 40500 | 6000 | 31000 | 0,596 | 82,8 | 1,1 | 84821090 | 1,85 | 60.. | 14 | 100 | CN | Normale lichte Höhe | 7.200 | 6014-2Z | ||
44.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 110 | 20 | 38000 | 6000 | 31000 | 0,596 | 82,8 | 1,1 | 84821090 | 1,85 | 60.. | 14 | 100 | C3 | lichte Höhe größer als normal | 7.200 | - |