Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z (Teilenummern - CAD Download)

Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, Deckscheibe beidseitig / [Innendurchmesser] 3 - 140 mm / [Außendurchmesser] 10 - 210 mm / [Breite] 4 - 39 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 3 und 140 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 10 und 210 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 4 und 39 mm konfiguriert werden. Unsere Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: Deckscheibe beidseitig, Kontaktdichtung (beidseitig) NBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167172790000
0167175460000
0167176350000
0167176940000
0167177830000
0167178720030
0167179530000
0167180460000
0167180460030
0167181000000
0167181860000
0167182830000
0167183720000
0167184530000
0167184960000
0167184960030
0167186230000
0167202530030
0167208300030
0167210630000
0167215350000
0167216830000
0167218960030
0167226710000
0167228170000
0167232600000
0167234060000
0167241860000
0382811980000
0383909140000
0383909140030
0383909730000
0554546310000
0592077360000
0592422560000
0592581440000
0593716680000
0593721090000
0618088220000
205623-2Z-CO7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Zolltarif - Anzahl Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe Identifikator lichte Höhe Bezeichner Ref. Drehzahl U / min Produktcode

3.91 €

1 5 Arbeitstage 254712107001500059000,079320,6848210900,30560..0542,5CNNormale lichte Höhe15.8006005-2Z

7.43 €

1 5 Arbeitstage 4068151780010000115000,18949,31848210900,5860..0861,6CNNormale lichte Höhe11.1006008-2Z

9.68 €

1 5 Arbeitstage 457516212009000144000,24154,21848210900,7360..0968CNNormale lichte Höhe10.2006009-2Z

11.20 €

1 5 Arbeitstage 508016220008500158000,26259,81848210900,7760..1072,9CNNormale lichte Höhe9.3006010-2Z

14.35 €

1 5 Arbeitstage 559018300007500212000,38566,21,1848210901,1260..1181,5CNNormale lichte Höhe8.3006011-2Z

25.14 €

1 5 Arbeitstage 609518290007000232000,4271,31,1848210901,1960..1286C3lichte Höhe größer als normal8.000-

35.15 €

1 5 Arbeitstage 6510018325006300250000,4476,21,1848210901,2760..1391,5CNNormale lichte Höhe7.5006013-2Z

44.98 €

1 5 Arbeitstage 7011020405006000310000,59682,81,1848210901,8560..14100CNNormale lichte Höhe7.2006014-2Z

44.98 €

1 5 Arbeitstage 7011020380006000310000,59682,81,1848210901,8560..14100C3lichte Höhe größer als normal7.200-

46.72 €

1 5 Arbeitstage 7511520420005600335000,67688,11,1848210901,9660..15105,3CNNormale lichte Höhe6.7006015-2Z

56.74 €

1 5 Arbeitstage 8012522510005000400000,89393,71,1848210902,3460..16113,7CNNormale lichte Höhe6.5006016-2Z

75.34 €

1 5 Arbeitstage 9014024620004500495001,23106,21,5848210902,6560..18126,8CNNormale lichte Höhe6.0006018-2Z

96.62 €

1 5 Arbeitstage 10015024640004000540001,29116,21,5848210902,760..20137,3CNNormale lichte Höhe5.4006020-2Z

140.95 €

1 5 Arbeitstage 11017028850003600710002,11128,72848210903,660..22155CNNormale lichte Höhe5.2006022-2Z

163.77 €

1 5 Arbeitstage 12018028880003400770002,16139,42848210903,5560..24165,4CNNormale lichte Höhe4.7506024-2Z

163.77 €

1 5 Arbeitstage 12018028830003400780002,16139,42848210903,5560..24165,4C3lichte Höhe größer als normal4.750-

252.08 €

1 5 Arbeitstage 1402103311700028001090003,56161,92848210904,9560..28193,3CNNormale lichte Höhe4.3506028-2Z

7.57 €

1 5 Arbeitstage 357217255009500153000,28447,21,1848210900,9262..0763,3C3lichte Höhe größer als normal10.300-

18.62 €

1 5 Arbeitstage 5510021430006700290000,61668,71,5848210901,7262..1188,2C3lichte Höhe größer als normal7.500-

51.23 €

1 5 Arbeitstage 6512023630005300415001821,5848210902,5562..13106,3CNNormale lichte Höhe6.3006213-2Z

113.35 €

1 5 Arbeitstage 90160301020003800740002136112,32848210904,262..18143,4CNNormale lichte Höhe5.1006218-2Z

157.91 €

1 5 Arbeitstage 100180341300003400930003,36124,72,1848210905,462..20158,9CNNormale lichte Höhe4.8006220-2Z

228.09 €

1 5 Arbeitstage 11020038143000300011600043451382,1848210906,362..22177,5C3lichte Höhe größer als normal4.550-

3.54 €

1 5 Arbeitstage 123712103002000042000,0619,51848210900,2863..0131,4CNNormale lichte Höhe20.0006301-2Z

4.14 €

1 5 Arbeitstage 174714144001600065000,11326,21848210900,42563..0339,3CNNormale lichte Höhe15.9006303-2Z

18.17 €

1 5 Arbeitstage 358021355008500191000,46349,31,5848210901,2563..0767,6CNNormale lichte Höhe9.9006307-2Z

15.35 €

1 5 Arbeitstage 409023455007500250000,63155,61,5848210901,6463..0876,5CNNormale lichte Höhe9.0006308-2Z

144.46 €

1 5 Arbeitstage 80170391310003800870003,75108,22,1848210905,263..16145,5CNNormale lichte Höhe5.5006316-2Z

2.43 €

1 5 Arbeitstage 41351380380004850,00370,2848210100,02562..-11,2CNNormale lichte Höhe46.500624-2Z

2.48 €

1 5 Arbeitstage 51651560360006000,0058,50,3848210100,02262..-13,2CNNormale lichte Höhe36.500625-2Z

2.48 €

1 5 Arbeitstage 51651320360004400,0058,50,3848210100,02262..-13,2C3lichte Höhe größer als normal36.500-

2.51 €

1 5 Arbeitstage 619626103200010500,00810,60,3848210100,05362..-16,7CNNormale lichte Höhe32.500626-2Z

11.92 €

1 5 Arbeitstage 2032740202850024600,01622,60,3848210900,108618..0429,5CNNormale lichte Höhe17.20061804-2Z

2.71 €

1 5 Arbeitstage 1228859003150023700,02115,60,3848210100,15860..0125,3CNNormale lichte Höhe23.2006001-C-2Z

2.80 €

1 5 Arbeitstage 15351189002800037500,04421,10,6848210900,2562..0231,2CNNormale lichte Höhe21.9006202-C-2Z

3.14 €

1 5 Arbeitstage 174012110002460047500,06422,80,6848210900,3262..0332,9CNNormale lichte Höhe20.1006203-C-2Z

2.58 €

1 5 Arbeitstage 12321080003150031000,03617,20,6848210902,0862..0128,2CNNormale lichte Höhe24.6006201-C-2Z

3.68 €

1 5 Arbeitstage 204714147002060066000,10326,61848210900,4462..0441,4CNNormale lichte Höhe18.1006204-C-2Z

3.40 €

1 5 Arbeitstage 204212106002320050000,06525,20,6848210900,30560..0437,4CNNormale lichte Höhe19.7006004-C-2Z

3.69 €

1 5 Arbeitstage 3104670450002180,00250,15848210100,01162..-8,2CNNormale lichte Höhe57.000623-2Z

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Artikelausführung Rillenkugellager Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Markierungsabdeckung / Dichtung 2Z Zolltarif - Herkunftsland DE
Käfigmaterial Stahl Ringmutter Nein Flansch am Außenring Nein
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitig berührungslose Abdeckungen aus Stahl Norm DIN 625 Technisches Material Stahl

Technischer Support