Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 15 - 22, / , [Länge] 38 - 46 mm | 23 - 29.5 mm | 12 - 16 mm | 30 - 37 mm
Mit den Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 15 oder 22 auf. Sie sind zwischen 38 und 46 mm, zwischen 23 und 29.5 mm, zwischen 12 und 16 mm oder zwischen 30 und 37 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GE15LR1/2KEGCF
Teilenummer
|
---|
GE15LR1/2KEGCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.107 | 15 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 25 | 14 | 32 | 11 | R 1/2 tippen. | PL |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | GE-R(KEG) | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Modellreihen | L | Anzahl | 73079910 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Parker GE-R (KEG) -Steckverbinder, die Teilenummer ist GE15LR1/2KEGCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE15LR1/2KEGCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
T
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GE15LR1/2KEGCFX |
GE15LR3/8KEGCF |
GE18LR1/2KEGCF |
GE22LR3/4KEGCF |
GE22LR3/4KEGCFX |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.059 | 15 | 40 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 25 | 14 | 32 | 11 | R 1/2 tippen. | PL | ||
39.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.102 | 15 | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23 | 12 | 30 | 9 | R 3/8 tippen. | DE | ||
37.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.138 | 18 | 42 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 25.5 | 14 | 33 | 14 | R 1/2 tippen. | DE | ||
42.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.198 | 22 | 46 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 29.5 | 16 | 37 | 17 | R 3/4 tippen. | DE | ||
34.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.109 | 22 | 46 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 32 | 29.5 | 16 | 37 | 17 | R 3/4 tippen. | DE |