Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SV10ZLCF
Teilenummer
|
---|
SV10ZLCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | L6 | Anzahl | S3 | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 25 | 500 | 0.113 | 10 | 28 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 10 | 35 | 17 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 43 | 73079910 | 19 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | SV | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Parker SV Bulkhead-Verschraubung, die Teilenummer ist SV10ZLCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SV10ZLCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
L6
Anzahl
S3
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SV10LCF |
SV10S71 |
SV10SCF |
SV12L71 |
SV12LCF |
SV12SCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | L6 | Anzahl | S3 | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 25 | 500 | 0.11 | 10 | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 10 | 35 | 17 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 43 | 73079910 | 19 | Stahl | ||
143.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 31 | 630 | 0.19 | 10 | 29.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 14.5 | 37 | 22 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 46 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
24.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 31 | 800 | 0.18 | 10 | 29.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 14.5 | 37 | 22 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 46 | 73079910 | 22 | Stahl | ||
118.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 25 | 315 | 0.146 | 12 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 10 | 36 | 17 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 44 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
22.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 25 | 400 | 0.136 | 12 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 10 | 36 | 17 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 44 | 73079910 | 22 | Stahl | ||
33.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 31 | 630 | 0.218 | 12 | 30.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 14.5 | 38 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 47 | 73079910 | 24 | Stahl |