Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SV18LCF
Teilenummer
|
---|
SV18LCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | L6 | Anzahl | S3 | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 30 | 400 | 0.335 | 18 | 32.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 13.5 | 40 | 21 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 49 | 73079910 | 32 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | SV | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Parker SV Bulkhead-Verschraubung, die Teilenummer ist SV18LCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SV18LCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
L6
Anzahl
S3
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SV10LCF |
SV10S71 |
SV10SCF |
SV18ZLCF |
SV20SCF |
SV20ZSCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | L6 | Anzahl | S3 | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 25 | 500 | 0.11 | 10 | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 10 | 35 | 17 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 43 | 73079910 | 19 | Stahl | ||
143.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 31 | 630 | 0.19 | 10 | 29.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 14.5 | 37 | 22 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 46 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
24.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 31 | 800 | 0.18 | 10 | 29.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 14.5 | 37 | 22 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 46 | 73079910 | 22 | Stahl | ||
76.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 30 | 400 | 0.338 | 18 | 32.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 13.5 | 40 | 21 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 49 | 73079910 | 32 | Stahl | ||
84.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 39 | 420 | 0.57 | 20 | 33.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 17.5 | 44 | 28 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 55 | 73079910 | 36 | Stahl | ||
110.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 39 | 420 | 0.573 | 20 | 33.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 17.5 | 44 | 28 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 55 | 73079910 | 36 | Stahl |