Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0167042150000
Teilenummer
|
---|
0167042150000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Hülse separat aufsteckbar | r (min.) (mm) | Form | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Breite der Schmiernut (mm) | ds (mm) | Schultermaß d2 (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Breite der Schmierbohrung (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 46 | 4300 | 430000 | 475000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 52 | Stahl | 222.. | 20 | 161,4 | CN | Stahl | 9,5 | 119 | 119 | 3150 | 4,8 | 4,962 | 22220-E1-XL |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Größe Standards | Metrische Reihe | Artikelausführung | Selbstausrichtende Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Anzahl | 84823000 |
Sie befinden sich auf der Seite für FAG Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, offene Ausführung, die Teilenummer ist 0167042150000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0167042150000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hülse separat aufsteckbar
Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1(mm)
Ausführung
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
r (min.)(mm)
Form
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Breite der Schmiernut(mm)
ds(mm)
Schultermaß d2(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Breite der Schmierbohrung(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0167033910000 |
0167034480000 |
0167034560000 |
0167042150030 |
0167044360030 |
0167049910000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Hülse separat aufsteckbar | r (min.) (mm) | Form | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Breite der Schmiernut (mm) | ds (mm) | Schultermaß d2 (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Breite der Schmierbohrung (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 23 | 10000 | 101000 | 91000 | - | 1,1 | Zylindrisch | - | 11,8 | Stahl | 222.. | 8 | 70,4 | CN | Stahl | 4,8 | 48.6 | 48,6 | 6200 | 3,2 | 0,53 | 22208-E1-XL | ||
64.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 23 | 10000 | 104000 | 99000 | - | 1,1 | Zylindrisch | - | 12,7 | Stahl | 222.. | 9 | 75,6 | CN | Stahl | 4,8 | 54.8 | 54,8 | 5600 | 3,2 | 0,562 | 22209-E1-XL | ||
64.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 23 | 10000 | 104000 | 99000 | H309 | 1,1 | Mit Konusgewinde | 40 | 12,7 | Stahl | 222.. | 09 | 75,6 | CN | Stahl | 4,8 | 54.8 | 54,8 | 5600 | 3,2 | 0,56 | 22209-E1-XL-K | ||
250.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 46 | 4300 | 430000 | 475000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 52 | Stahl | 222.. | 20 | 161,4 | C3 | Stahl | 9,5 | 119 | 119 | 3150 | 4,8 | 4,962 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 215 | 58 | 3400 | 640000 | 740000 | H3124 | 2,1 | Mit Konusgewinde | 110 | 71 | Stahl | 222.. | 24 | 192 | C3 | Stahl | 12,2 | 141.8 | 141,8 | 2700 | 6,3 | 8,65 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 90 | 33 | 7500 | 156000 | 149000 | - | 1,5 | Zylindrisch | - | 13,1 | Stahl | 223.. | 8 | 76 | CN | Stahl | 4,8 | 52.4 | 52,4 | 5500 | 3,2 | 1,018 | 22308-E1-XL |