Zylinderrollenlager / Baureihe NU.. / einreihig (Teilenummern - CAD Download)

Zylinderrollenlager / Baureihe NU.. / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] 0.6, 1, 1.1, 1.5, 2, 2.1, 3, 4 / [Innendurchmesser] 20 - 200 mm / [Außendurchmesser] 52 - 320 mm / [Breite] 13 - 64 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von FAG berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 20 und 200 mm und den Außendurchmesser zwischen 52 und 320 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 13 und 64 mm konfiguriert werden. Wir bieten unsere Zylinderrollenlager in unterschiedlichen Abdichtungen: 1, 2.1, 4 etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167370240000
0167370320000
0167370400000
0167370670000
0167371130000
0167371800000
0167372370030
0167372450000
0167372530030
0167373000000
0167373000030
0167373180000
0167373420000
0167373850000
0167375800000
0167377500000
0167378300030
0167382500000
0167382920030
0167384620000
0167385430000
0167385940000
0167389340000
0167390600030
0167391670000
0167391670030
0167391910000
0167392210030
0167393020000
0167394260000
0167394260030
0167395310000
0167396800000
0167398500000
0167400250000
0190046560000
0190046720000
0192347240000
0192449080000
0192458740000
0192507460000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial Durchmesser des Außenrings E.
(mm)
Axialer Bewegungsbereich s
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung ns
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Durchmesser F
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Produktcode

67.18 €

1 5 Arbeitstage 35621419700290002600019,7Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen0752,4CNMessing552,60.6420,64297000,1884825000NU1007-XL-M1

80.11 €

1 5 Arbeitstage 40681519000335003050013,35Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen0858,2CNMessing6120.6470,64789000,21884825000NU1008-XL-M1

85.75 €

1 5 Arbeitstage 45751616000400003750014,75Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen0964,5CNMessing67,52,50.652.50,652,581000,28184.821.090NU1009-XL-M1

96.65 €

1 5 Arbeitstage 50801615000425004150017,4Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen1069,5CNMessing72,52,10.657.50,657,574000,30584825000NU1010-XL-M1

99.05 €

1 5 Arbeitstage 5590181300061000600001,17,1Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen1179,2CNMessing822,116416469000,44584825000NU1011-XL-M1

174.18 €

1 5 Arbeitstage 8012522950091000990001,113,6Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen16109,8CNMessing113,52,7191.5191,550000,9684825000NU1016-XL-M1

305.29 €

1 5 Arbeitstage 110170287000166000190000224,2Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen22149,7C3Messing1553,21.11251,112538502,25884825000-

333.52 €

1 5 Arbeitstage 120180286300174000207000226Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen24159,7CNMessing1653,21.11351,113535502,4584825000NU1024-XL-M1

402.91 €

1 5 Arbeitstage 130200335600212000250000231Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen26175,9C3Messing1823,91.11481,114835003,7184825000-

583.78 €

1 5 Arbeitstage 1502253550002480003100002,137Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen30199CNMessing205,54,21.5169.51,5169,531004,7284825000NU1030-XL-M1

583.78 €

1 5 Arbeitstage 1502253550002480003100002,127Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen30199C3Messing205,54,21.5169.51,5169,531004,7284825000-

664.18 €

1 5 Arbeitstage 1602403848002900003550002,142,5Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen32212,9CNMessing2204,31.51801,518030005,884825000NU1032-XL-M1

967.55 €

1 5 Arbeitstage 1802804645004250005200002,161Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen36245,9CNMessing25552.12052,1205255010,584825000NU1036-XL-M1

1,295.80 €

1 5 Arbeitstage 2003105138004700006000002,168Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen40271,5CNMessing2818,32.12292,1229231014,66884825000NU1040-XL-M1

24.88 €

1 5 Arbeitstage 25521517200345002750013,3Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt0543,8CNKunstharz46,51,20.631.50,631,5116000,13284825000NU205-E-XL-TVP2

45.94 €

1 5 Arbeitstage 509020970075000690001,18,8Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1078,3CNKunstharz81,51,31.159.51,159,566000,49784825000NU210-E-XL-TVP2

75.78 €

1 5 Arbeitstage 601102263001110001020001,513,9Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1296,1C3Kunstharz1001,61.5721,57254000,7984825000-

205.28 €

1 5 Arbeitstage 1001803438002950003050002,138,5Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt20156,9CNKunstharz1631,52.11192,111935003,4284825000NU220-E-XL-TVP2

70.15 €

1 5 Arbeitstage 551002570001170001180001,520,7Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1186,6C3Kunstharz901,31.1661,16647500,74484825000-

139.26 €

1 5 Arbeitstage 80140334800221000244000242Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt16122,9CNKunstharz127,31,3295.3295,334501,9884825000NU2216-E-XL-TVP2

227.77 €

1 5 Arbeitstage 951704338003400003700002,160Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt19148,6CNKunstharz154,52,22.1112.52,1112,531003,8184825000NU2219-E-XL-TVP2

273.71 €

1 5 Arbeitstage 1001804638003950004450002,172Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt20156,9CNKunstharz1632,52.11192,111929004,6984825000NU2220-E-XL-TVP2

816.35 €

1 5 Arbeitstage 140250424800460000510000359Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen28216,7CNMessing22523169316926009,0284825000NU228-E-XL-M1

903.43 €

1 5 Arbeitstage 150270454500520000590000368Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen30233,2C3Messing242431823182239011,9484825000-

160.77 €

1 5 Arbeitstage 601304650002650002600002,147Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt12109,6CNKunstharz1153,52.1772,17743002,7484825000NU2312-E-XL-TVP2

160.77 €

1 5 Arbeitstage 601304650002650002600002,147Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt12109,6C3Kunstharz1153,52.1772,17743002,7484825000-

192.35 €

1 5 Arbeitstage 651404848002950002850002,150Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt13118,6CNKunstharz124,542.182.52,182,540503,2684825000NU2313-E-XL-TVP2

221.55 €

1 5 Arbeitstage 701505145003250003250002,156Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt14126,8C3Kunstharz1334,72.1892,18938503,9684825000-

356.97 €

1 5 Arbeitstage 85180603600435000445000375Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt17152,7CNKunstharz1604,73108310833506,684825000NU2317-E-XL-TVP2

954.15 €

1 5 Arbeitstage 160290484300590000670000376Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen32249,6CNMessing2594,131953195219014,384825000NU232-E-XL-M1

954.15 €

1 5 Arbeitstage 160290484300590000670000376Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen32249,6C3Messing2594,131953195219014,384825000-

1,331.22 €

1 5 Arbeitstage 180320523600730000830000493Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen36278,6CNMessing2894,742174217188018,3284825000NU236-E-XL-M1

27.46 €

1 5 Arbeitstage 2052151720037500270001,13,1Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt0442,4CNKunstharz45,510.627.50,627,5119000,14784825000NU304-E-XL-TVP2

67.57 €

1 5 Arbeitstage 45100256700115000980001,513,3Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt0984,1CNKunstharz88,511.558.51,558,565000,8884825000NU309-E-XL-TVP2

110.06 €

1 5 Arbeitstage 651403348002140001910002,126Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt13118,6CNKunstharz124,51,52.182.52,182,549002,284825000NU313-E-XL-TVP2

165.57 €

1 5 Arbeitstage 75115201000078000850001,111,1Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen15101,7CNMessing1052,518518552000,7184825000NU1015-XL-M1

203.37 €

1 5 Arbeitstage 901402485001110001240001,516,8Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen18122,9CNMessing12731.11031,110345501,3284825000NU1018-XL-M1

66.12 €

1 5 Arbeitstage 30551322400229001930012,41Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen0646,1CNMessing48,52,40.636.50,636,5110000,12984825000NU1006-XL-M1

445.98 €

1 5 Arbeitstage 90190643400510000530000386Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt18161,6CNKunstharz169,553113.53113,530507,984825000NU2318-E-XL-TVP2

1,141.72 €

1 5 Arbeitstage 170310523600700000780000488Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen34268,5CNMessing2794,342074207201017,5484825000NU234-E-XL-M1

700.54 €

1 5 Arbeitstage 80200485600395000365000357Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen16159,7CNMessing1704,631103110-8,284825000NU416-XL-M1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Artikelausführung Zylinderrollenlager Form Zylindrisch
Modellreihen NU.. Zolltarif - Herkunftsland DE Ringmutter Nein
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1

Technischer Support