Tragschienen LFS..-FHE, flaches Vollprofil, Halbschiene, halber Abstand der Befestigungsbohrungen,mit einer Laufwelle, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS32-FHE

Teilenummer
LFS32-FHE
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 26 H(mm) 10 L(mm) 4000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,8

Technischer Support