Pendelrollenlager / 240...-BE / Hauptabmessung DIN 635-1 (Teilenummern)

Pendelrollenlager / 240...-BE / Hauptabmessung DIN 635-1
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 100 mm / [Außendurchmesser] 150 mm / [Breite] 80 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 100 mm beträgt der Innendurchmesser und 150 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelrollenlager. Die Breite liegt bei 80 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24020-BE-XL

Teilenummer
24020-BE-XL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

506.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 100 Aussen - D(mm) 150 Breite B(mm) 80
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarif - Gewicht(kg) 3,054
Zolltarif - Gewichtseinheit kg

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager / 240...-BE / Hauptabmessung DIN 635-1, die Teilenummer ist 24020-BE-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24020-BE-XL.

Technischer Support