Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23122 CCK/W64F
ID d(mm) | 110 | Aussen - D(mm) | 180 | Breite B(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 5330.0 | Temperaturbereich in °C, von | -40 °C | Temperaturbereich in °C, bis | 85 °C |
Käfigmaterial | Stahl | Serie | 231… | Zolltarifnummer | 84823000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager-Explorer, Polyöl, die Teilenummer ist 23122 CCK/W64F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23122 CCK/W64F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften