Pendelrollenlager, Vollöl (Teilenummern)

Pendelrollenlager, Vollöl
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 80 mm / [Außendurchmesser] 140 mm / [Breite] 33 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt bei 80 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 140 mm. Die Breite liegt bei 33 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22216 E/C3W64

Teilenummer
22216 E/C3W64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

508.42 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 80 Aussen - D(mm) 140 Breite B(mm) 33
Gewicht(g) 2250.0 Temperaturbereich in °C, von -40 °C Temperaturbereich in °C, bis 85 °C
Käfigmaterial Stahl GTIN/EAN 7316571518435 Serie 222…
Zolltarifnummer 84823000

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, Vollöl, die Teilenummer ist 22216 E/C3W64.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22216 E/C3W64.

Technischer Support