Pendelrollenlager, mit Stahlkäfig, Vollöl (Teilenummern)

Pendelrollenlager, mit Stahlkäfig, Vollöl
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 mm / [Außendurchmesser] 130 mm / [Breite] 31 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 75 mm beträgt der Innendurchmesser und 130 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 31 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22215 E/W64

Teilenummer
22215 E/W64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

457.09 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 75 Aussen - D(mm) 130 Breite B(mm) 31
Gewicht(g) 1738.0 Temperaturbereich in °C, von -40 °C Temperaturbereich in °C, bis 85 °C
Käfigmaterial Stahl GTIN/EAN 7316570989083 Serie 222...
Zolltarifnummer 84823000

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, mit Stahlkäfig, Vollöl, die Teilenummer ist 22215 E/W64.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22215 E/W64.

Technischer Support