Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HM 3060
Teilenummer
|
---|
HM 3060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Gewicht (g) | Breite in mm | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Anzahl der Nuten | Sicherungsmodell | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 8300.0 | 42 | 300 | 360 | 8 ST | Sicherungsbügel | 7316577114938 | Tr300 × 4 | HM | 84829900 |
Loading...
Werkstoff | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HM / Nutform / Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M10-M200, die Teilenummer ist HM 3060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HM 3060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Ausführung
Gewicht(g)
Breite in mm
Innendurchmesser in mm
Außendurchmesser in mm
Anzahl der Nuten
Sicherungsmodell
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HM 3048 |
HM 3052 |
HM 3056 |
HM 3064 |
HM 3068 |
HM 3072 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser - Gewinde | Gewicht (g) | Breite in mm | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Anzahl der Nuten | Sicherungsmodell | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.51 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 4490.0 | 34 | 240 | 290 | 8 ST | Sicherungsbügel | 7316577010704 | Tr240 × 4 | HM | 84829900 | ||
461.16 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 4994.0 | 34 | 260 | 310 | 8 ST | Sicherungsbügel | 7316577010711 | Tr260 × 4 | HM | 84829900 | ||
550.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 5570.0 | 38 | 280 | 330 | 8 ST | Sicherungsbügel | 7316577010728 | Tr280 × 4 | HM | 84829900 | ||
851.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 8980.0 | 42 | 320 | 380 | 8 ST | Sicherungsbügel | 7316577010735 | Tr320 × 5 | HM | 84829900 | ||
985.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 9746.0 | 45 | 340 | 400 | 8 ST | Sicherungsbügel | 7316577114990 | Tr340 × 5 | HM | 84829900 | ||
1,222.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 11618.0 | 45 | 360 | 420 | 8 ST | Sicherungsbügel | 7316577115010 | Tr360 × 5 | HM | 84829900 |