Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KM 25
Teilenummer
|
---|
KM 25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Gewicht (g) | Breite in mm | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Anzahl der Nuten | Sicherungsmodell | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.99 € | 1 | auf Anfrage | M125x2 | 1094.0 | 21 | 125 | 160 | 4 ST | Verriegelungsplatte | 7316577011237 | - | KM | 73181660 |
Loading...
Werkstoff | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / HM / Nutform / Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M10-M200, die Teilenummer ist KM 25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KM 25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Ausführung
Durchmesser - Gewinde
Gewicht(g)
Breite in mm
Innendurchmesser in mm
Außendurchmesser in mm
Anzahl der Nuten
Sicherungsmodell
GTIN/EAN
Serie
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HM 3056 |
HM 3060 |
HM 3064 |
KM 26 |
KM 27 |
KM 28 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser - Gewinde | Gewicht (g) | Breite in mm | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Anzahl der Nuten | Sicherungsmodell | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 5570.0 | 38 | 280 | 330 | 8 ST | Sicherungsbügel | 7316577010728 | Tr280 × 4 | HM | 84829900 | ||
644.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 8300.0 | 42 | 300 | 360 | 8 ST | Sicherungsbügel | 7316577114938 | Tr300 × 4 | HM | 84829900 | ||
851.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 8980.0 | 42 | 320 | 380 | 8 ST | Sicherungsbügel | 7316577010735 | Tr320 × 5 | HM | 84829900 | ||
82.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | M130x2 | 1090.0 | 21 | 130 | 165 | 4 ST | Verriegelungsplatte | 7316577011244 | - | KM | 73181660 | ||
109.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | M135x2 | 1390.0 | 22 | 135 | 175 | 4 ST | Verriegelungsplatte | 7316577011251 | - | KM | 73181660 | ||
104.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | M140x2 | 1400.0 | 22 | 140 | 180 | 4 ST | Verriegelungsplatte | 7316577011268 | - | KM | 73181660 |