Zahnriemen / AT10, T5 / PUR / Zugstrang Aramid (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10030150084

Teilenummer
10030150084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.77 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen PU [B] Nennbreite(mm) 16 Temperaturbereich (min.) -25
Temperaturbereich (max.) 80 Einteilung(mm) 5 Spannungsglieder Kevlar
Zolltarifnummer 40103900 Gewicht(g) 33

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / AT10, T5 / PUR / Zugstrang Aramid, die Teilenummer ist 10030150084.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10030150084.

Technischer Support