Runde Unterlegscheibe, ISO, kompakt, rostfreier Stahl, Spezialbeschichtung【1-20,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Runde Unterlegscheibe, ISO, kompakt, rostfreier Stahl, Spezialbeschichtung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Wenn das Gegenstück aus Holz ist, verwenden Sie eine Runde Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für Holz, um Vertiefungen zu vermeiden
[Material]
· SUS304
[Spezialbeschichtung]
· Lackierung (schwarz) / Farbe Beschichtung

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSIS-SUSGJB-M2
WSIS-SUSGJB-M2.3
WSIS-SUSGJB-M2.5
WSIS-SUSGJB-M2.6
WSIS-SUSGJB-M4
WSIS-SUSGJB-M6
WSIS-SUSGJB-M8
WSIS-SUSGJB-M10
WSIS-SUSGJB-M12
WSIS-SUSGJB-M14
WSIS-SUSGJB-M16
WSIS-SUSGJB-M18
WSIS-SUSGJB-M20
WSIS-SUSGJB-M22
WSIS-SUSGJB-M24
WSIS-SUSGJB-M27
WSIS-SUSGJB-M30
WSIS-SUSTBS-M2
WSIS-SUSTBS-M2.3
WSIS-SUSTBS-M2.5
WSIS-SUSTBS-M2.6
WSIS-SUSTBS-M4
WSIS-SUSTBS-M6
WSIS-SUSTBS-M8
WSIS-SUSTBS-M10
WSIS-SUSTBS-M12
WSIS-SUSTBS-M14
WSIS-SUSTBS-M16
WSIS-SUSTBS-M18
WSIS-SUSTBS-M20
WSIS-SUSTBS-M22
WSIS-SUSTBS-M24
WSIS-SUSTBS-M27
WSIS-SUSTBS-M30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

272.12 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt2.220.3Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

272.12 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt2.52.30.5Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

272.12 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt2.72.50.5Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

272.12 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt2.82.60.5Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

252.54 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt4.340.8Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

1.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt6.461.6Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

103.49 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt8.481.6Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

154.73 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt10.5102Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

86.21 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt13122.5Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

251.06 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt15142.5Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

212.05 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt17163Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

235.70 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt19183Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

216.33 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt21203Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

192.21 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt23223Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

288.71 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt25244Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

259.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt28274Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

267.98 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt31304Box/Packung[Verkupfert] GB-Beschichtung

3.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung2.220.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

3.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung2.52.30.5Box/Packung[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung2.72.50.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

4.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung2.82.60.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung4.340.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

1.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung6.461.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

1.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung8.481.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

2.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung10.5102Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

93.33 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung13122.5Box/Packung[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

274.43 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung15142.5Box/Packung[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

236.68 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung17163Box/Packung[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

259.44 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung19183Box/Packung[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

239.59 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung21203Box/Packung[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

210.02 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung23223Box/Packung[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

315.57 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung25244Box/Packung[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

289.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung28274Box/Packung[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

295.85 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10[lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung31304Box/Packung[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl
Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support