Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
APR046M
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
APR046M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl Löcher | Position Löcher | Material | Surface Treatment | Series/Thickness (T) | Hole Type | Hole Size | Width (W) | Dowel Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.15 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 Löcher | Loch vorne | 304 Stainless Steel | None | 20mm Series | Tapped | M8(M8x1.25) | 25 | 6MM (F7) |
Loading...
Standard oder konfigurierbar | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für NAAMS Pin Retainer - L-Shaped, 3 or 4 Side or Face Holes, APR Series, die Teilenummer ist APR046M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer APR046M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl Löcher
Position Löcher
Material
Surface Treatment
Series/Thickness (T)
Hole Type
Hole Size
Width (W)
Dowel Hole
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
APR013M |
APR031M |
APR032M |
APR201M |
APR202M |
APR203M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl Löcher | Position Löcher | Material | Surface Treatment | Series/Thickness (T) | Hole Type | Hole Size | Width (W) | Dowel Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.15 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 Löcher | Loch seitlich | 304 Stainless Steel | None | 25mm Series | Through Hole | N11(for M10 Screw) | 25 | 8MM (H6) | |
73.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 Löcher | Loch seitlich | 304 Stainless Steel | None | 25mm Series | Through Hole | N11(for M10 Screw) | 25 | 8MM (H6) | |
39.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 Löcher | Loch seitlich | A-36 Steel | Black Oxide | 25mm Series | Tapped | M10(M10x1.5) | 25 | 8MM (H6) | |
47.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 Löcher | Loch seitlich | A-36 Steel | Black Oxide | 20mm Series | Tapped | M8(M8x1.25) | 30 | 8MM (F7) | |
78.15 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 Löcher | Loch seitlich | 304 Stainless Steel | None | 20mm Series | Through Hole | N9(for M8 Screw) | 30 | 8MM (F7) | |
47.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 Löcher | Loch seitlich | A-36 Steel | Black Oxide | 20mm Series | Tapped | M8(M8x1.25) | 30 | 8MM (F7) |