Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
APR330M |
APR332M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl Löcher | Position Löcher | Material | Surface Treatment | Series/Thickness (T) | Hole Type | Hole Size | Width (W) | Dowel Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 Löcher | Loch seitlich | A-36 Steel | Black Oxide | 20mm Series | Tapped | M8(M8x1.25) | 30 | 6MM (F7) | |
47.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 Löcher | Loch seitlich | A-36 Steel | Black Oxide | 20mm Series | Tapped | M8(M8x1.25) | 30 | 6MM (F7) |
Loading...
Standard oder konfigurierbar | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl Löcher
Position Löcher
Material
Surface Treatment
Series/Thickness (T)
Hole Type
Hole Size
Width (W)
Dowel Hole
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften