Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
70852-ST-M10X1
h | 5 | Haken- | 1810-A16-20. 1810-A16-20 | b | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
d2 | 20 | Gewicht(g) | 7.0 | Gewinde d1 | M 10 x 1 |
d3 | 16 | Werkstoff | ST. Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / 70852-ST-M10X1 / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M10, die Teilenummer ist 70852-ST-M10X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 70852-ST-M10X1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften