Zylindrischer Schalldämpfer mit Außengewinde (Teilenummern)

Zylindrischer Schalldämpfer mit Außengewinde
Leitungszubehör: Werkzeuge zur Gewährleistung der Sicherheit von Druckluftsystemen.Die Abluftschalldämpfer begrenzen den beim Einsatz von druckluftbetriebenen Maschinen erzeugten Dezibelwert.In Verbindung mit dem Leitungszubehör gewährleistet die Verwendung dieser beiden Werkzeuge die Sicherheit und den Komfort der Anwender.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPB 01
PPB 12
PPB 14
PPB 18
PPB 34
PPB 38
PPP 01
PPP 12
PPP 14
PPP 18
PPP 34
PPP 38
PPP M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außengewinde BSPP Außengewinde

22.87 €

1 7 Arbeitstage -G 1

7.50 €

1 7 Arbeitstage -G 1/2

2.88 €

1 7 Arbeitstage -G 1/4

1.98 €

1 7 Arbeitstage -G 1/8

14.70 €

1 7 Arbeitstage -G 3/4

5.23 €

1 7 Arbeitstage -G 3/8

14.77 €

1 7 Arbeitstage G 1-

9.43 €

1 7 Arbeitstage G 1/2-

4.12 €

1 7 Arbeitstage G 1/4-

3.35 €

1 7 Arbeitstage G 1/8-

11.35 €

1 7 Arbeitstage G 3/4-

6.12 €

1 7 Arbeitstage G 3/8-

3.13 €

1 7 Arbeitstage M5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 12 Werkstoff Filter aus gesinterter Bronze außer Bestellnr.PPP Vorteile Niedrigerer Geräuschpegel

Technischer Support