Niveausteuerungsrelais (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DL0203

Teilenummer
DL0203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

237.04 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der Relaisausgänge: 1 Absicherung IP 20 Nennspannung DC(V) 27
Werkstoffe Kunststoffe: PC-GF20 Anwendung Zwei-Punkt-Kontrolle der Niveaus Lagertemperatur(°C) -25-70
Elektrischer Anschluss Stiftleisten: 4 x ; Abstand: 5,0 mm Umgebungstemperatur(°C) -25-60 Betriebsspannungstoleranz 2(%) > 20
Anbauart Schiene; (TH35 EN 60715) Schutzart Klemmen IP 20 Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 80; (40 °C: 50 % nicht kondensierend)
Gehäuse Gehäuse für DIN-Schienenmontage Nennspannung AC(V) 110-240 Max. Höhe über dem Meeresspiegel(m) 2000
Kontaktbelastbarkeit 4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmscher Widerstand) Verschmutzungsgrad 2; (≤ 240 V AC) Kurzschlussfest Ja
Anzeige Spannungsversorgung: 1 x LED, grün
Eingänge
2 x LED, gelb
Ausgang: 1 x LED, grün
Mitgeliefertes Zubehör Stecker: 5 x 4-adrig, mit Schraubanschluss, E40173

Sie befinden sich auf der Seite für Niveausteuerungsrelais, die Teilenummer ist DL0203.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DL0203.

Technischer Support