Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
O6H302 |
O6H303 |
O6H309 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zeit Funktion (s) | Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC (V) | Abtastrate (Hz) | Laserschutzklasse | Reichweite auf weißem Objekt (90 % Remission) (mm) | Absicherung | Min. Laststrom (mA) | Elektrische Konstruktion | Reichweite auf schwarzem Objekt (6 % Remission) (mm) | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Reichweite auf grauem Objekt (18 % Remission) (mm) | Schutzklasse | Anwendung | Abmessungen des Lichtpunktes siehe | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Funktionsprinzip | Lagertemperatur (°C) | Anschluss | Betriebsspannung (V) | Hintergrundunterdrückung verfügbar | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang (mA) | Hintergrund-Unterdrückung (m) | Bedienelemente | Max. Lichtfleck-Durchmesser (mm) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC (mA) | Ausgabe Funktion | Max. Strombelastung im Dual Output Modus (mA) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Referenztemperatur für die Nutzungsdauer (°C) | Anwendung (mm) | Absicherung | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Diffus-Lichtrefexionssensor für kurze Entfernungen | Max. Störfestigkeit gegen Fremdlicht (klx) | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Schaltfrequenz AC (Hz) | Max. Spannungsabfall des Funktionskontrollausgangs (V) | Kommunikationsschnittstelle | Material der Linse | Besondere Funktion | Max. Leckstrom (mA) | Funktion prüfen Ausgang | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Überlastschutz | Bereich (mm) | Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs (mA) | Sio-Modus | Kontakt Bewertung | Min. Prozess-Zykluszeit (Frau) | Profile | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Kurzschlussfest | Bemessungsisolationsspannung (V) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Art der Übertragung | Überwachungsbereich Endwert (mm) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | bei maximaler Reichweite | - | gepulst | Diffus-Reflexionssensor | - | Anschluss: 1 x M8 | 10-30 DC | Ja | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 8 | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Hintergrundunterdrückung | - | - | 100 | - | - | 2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
165.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | bei maximaler Reichweite | - | gepulst | Diffus-Reflexionssensor | - | Anschluss: 1 x M8 | 10-30 DC | Ja | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 8 | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Hintergrundunterdrückung | - | - | 100 | - | - | 2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
169.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | bei maximaler Reichweite | - | gepulst | Diffus-Reflexionssensor | - | Anschluss: 1 x M8 | 10-30 DC | Ja | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 8 | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Hintergrundunterdrückung | - | - | 100 | - | - | 2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm) | - | Ja | - | 2.5 | Intelligenter Sensor: Geräteidentifikation; Binärer Datenkanal | - | - | - | 1.1 | 41.3 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | COM2 (38,4 kBaud) | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zeit Funktion(s)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC(V)
Abtastrate(Hz)
Laserschutzklasse
Min. Laststrom(mA)
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Lagertemperatur(°C)
Frequenz AC(Hz)
Typ. Lebenslang(h)
Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang(mA)
Hintergrund-Unterdrückung(m)
Bedienelemente
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC(mA)
Max. Strombelastung im Dual Output Modus(mA)
Referenztemperatur für die Nutzungsdauer(°C)
Anwendung(mm)
Diffus-Lichtrefexionssensor für kurze Entfernungen
Max. Störfestigkeit gegen Fremdlicht(klx)
Schaltfrequenz AC(Hz)
Max. Spannungsabfall des Funktionskontrollausgangs(V)
Kommunikationsschnittstelle
Max. Leckstrom(mA)
Funktion prüfen Ausgang
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Überlastschutz
Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs(mA)
Sio-Modus
Kontakt Bewertung
Min. Prozess-Zykluszeit(Frau)
Profile
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Kurzschlussfest
Bemessungsisolationsspannung(V)
IO-Link Revision
Erforderlicher Master-Port-Typ
Art der Übertragung
Überwachungsbereich Endwert(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Reichweite auf weißem Objekt (90 % Remission)(mm)
Absicherung
Elektrische Konstruktion
Reichweite auf schwarzem Objekt (6 % Remission)(mm)
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Reichweite auf grauem Objekt (18 % Remission)(mm)
Schutzklasse
Abmessungen des Lichtpunktes siehe
Art der Kurzschlussfestung
Funktionsprinzip
Anschluss
Betriebsspannung(V)
Hintergrundunterdrückung verfügbar
Bereich einstellbar
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Max. Lichtfleck-Durchmesser(mm)
Ausgabe Funktion
Schaltfrequenz DC(Hz)
Absicherung
Art der Beleuchtung
Gehäuse
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Material der Linse
Besondere Funktion
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Bereich(mm)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften