Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OPL204
Teilenummer
|
---|
OPL204 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Sensor Breite Z (mm) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang (mA) | Ausgabe Funktion | Schaltfrequenz DC (Hz) | Art der Beleuchtung | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Seite Länge X (mm) | Besondere Funktion | Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts (mm) | Funktion prüfen Ausgang | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Art der Übertragung | Seitenlänge Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss; Linse: Glas | 660 | < 45 | 60.46 | 10-35 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M12 | -10-60 | - | Dunkelschaltung | 200 | Rotes Leuchte | 2 | - | 54 | Funktionskontrolle Ausgang | - | Ja | 200 | - | 65 x 10 x 106 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, gelb | - | 55 |
Loading...
Absicherung | IP 67 | Schutzklasse | III | Art der Kurzschlussfestung | gepulst |
---|---|---|---|---|---|
Verpolungsschutz | Ja | Absicherung | Ja | Überlastschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Photoelektrischer Winkelsensor, die Teilenummer ist OPL204.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OPL204.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang(mA)
Kommunikationsschnittstelle
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts(mm)
IO-Link Revision
Erforderlicher Master-Port-Typ
Art der Übertragung
Elektrische Konstruktion
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Sensor Breite Z(mm)
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Ausgabe Funktion
Schaltfrequenz DC(Hz)
Art der Beleuchtung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Seite Länge X(mm)
Besondere Funktion
Funktion prüfen Ausgang
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Seitenlänge Y(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OPL200 |
OPL201 |
OPL202 |
OPL203 |
OPL205 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Sensor Breite Z (mm) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang (mA) | Ausgabe Funktion | Schaltfrequenz DC (Hz) | Art der Beleuchtung | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Seite Länge X (mm) | Besondere Funktion | Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts (mm) | Funktion prüfen Ausgang | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Art der Übertragung | Seitenlänge Y (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | < 30 | 60 | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | -25-60 | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | 5000 | Rotes Leuchte | 1 | IO-Link | 50 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 75 x 10 x 75 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | 50 | ||
312.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | < 30 | 100 | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | -25-60 | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | 5000 | Rotes Leuchte | 1 | IO-Link | 80 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 105 x 10 x 105 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | 80 | ||
287.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | NPN | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | < 30 | 60 | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | -25-60 | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | 5000 | Rotes Leuchte | 1 | IO-Link | 50 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 75 x 10 x 75 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | 50 | ||
314.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | NPN | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | < 30 | 100 | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | -25-60 | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | 5000 | Rotes Leuchte | 1 | IO-Link | 80 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 105 x 10 x 105 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | 80 | ||
293.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss; Linse: Glas | 870 | < 45 | 40.31 | 10-35 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M12 | -10-60 | 200 | Dunkelschaltung | 200 | Infrarot-Lampe | 2 | - | 31 | Funktionskontrolle Ausgang | - | Ja | 200 | - | 60 x 10 x 83 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, gelb | - | 50 |