Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OPL202
Teilenummer
|
---|
OPL202 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Sensor Breite Z (mm) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang (mA) | Ausgabe Funktion | Schaltfrequenz DC (Hz) | Art der Beleuchtung | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Seite Länge X (mm) | Besondere Funktion | Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts (mm) | Funktion prüfen Ausgang | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Art der Übertragung | Seitenlänge Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | NPN | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | < 30 | 60 | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | -25-60 | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | 5000 | Rotes Leuchte | 1 | IO-Link | 50 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 75 x 10 x 75 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | 50 |
Loading...
Absicherung | IP 67 | Schutzklasse | III | Art der Kurzschlussfestung | gepulst |
---|---|---|---|---|---|
Verpolungsschutz | Ja | Absicherung | Ja | Überlastschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Photoelektrischer Winkelsensor, die Teilenummer ist OPL202.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OPL202.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang(mA)
Besondere Funktion
Funktion prüfen Ausgang
Elektrische Konstruktion
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Sensor Breite Z(mm)
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Ausgabe Funktion
Schaltfrequenz DC(Hz)
Art der Beleuchtung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Kommunikationsschnittstelle
Seite Länge X(mm)
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts(mm)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
IO-Link Revision
Abmessungen(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ
Anzeige
Art der Übertragung
Seitenlänge Y(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OPL200 |
OPL201 |
OPL203 |
OPL204 |
OPL205 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Sensor Breite Z (mm) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang (mA) | Ausgabe Funktion | Schaltfrequenz DC (Hz) | Art der Beleuchtung | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Seite Länge X (mm) | Besondere Funktion | Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts (mm) | Funktion prüfen Ausgang | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Art der Übertragung | Seitenlänge Y (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | < 30 | 60 | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | -25-60 | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | 5000 | Rotes Leuchte | 1 | IO-Link | 50 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 75 x 10 x 75 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | 50 | ||
312.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | < 30 | 100 | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | -25-60 | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | 5000 | Rotes Leuchte | 1 | IO-Link | 80 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 105 x 10 x 105 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | 80 | ||
314.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | NPN | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | < 30 | 100 | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | -25-60 | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | 5000 | Rotes Leuchte | 1 | IO-Link | 80 | - | 0.3 | - | 100 | 1.1 | 105 x 10 x 105 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | 80 | ||
323.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss; Linse: Glas | 660 | < 45 | 60.46 | 10-35 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M12 | -10-60 | - | Dunkelschaltung | 200 | Rotes Leuchte | 2 | - | 54 | Funktionskontrolle Ausgang | - | Ja | 200 | - | 65 x 10 x 106 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, gelb | - | 55 | ||
293.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss; Linse: Glas | 870 | < 45 | 40.31 | 10-35 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M12 | -10-60 | 200 | Dunkelschaltung | 200 | Infrarot-Lampe | 2 | - | 31 | Funktionskontrolle Ausgang | - | Ja | 200 | - | 60 x 10 x 83 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, gelb | - | 50 |