Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OK5001
Teilenummer
|
---|
OK5001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl von Kanälen | Glasfaseranschluss | Absicherung | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Design | Schutzklasse | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Ausgabe Funktion | Referenztemperatur für die Nutzungsdauer (°C) | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Material der Linse | Besondere Funktion | Funktion prüfen Ausgang | Bereich (mm) | Kontakt Bewertung | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP | PPO geändert | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | - | 50 x 19 x 35 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraubendreher Schrauben: 2 x M4 x 25 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 Nüsse: 2 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Faseroptischer Verstärker, die Teilenummer ist OK5001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OK5001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl von Kanälen
Glasfaseranschluss
Design
Frequenz AC(Hz)
Typ. Lebenslang(h)
Referenztemperatur für die Nutzungsdauer(°C)
Material der Linse
Besondere Funktion
Funktion prüfen Ausgang
Kontakt Bewertung
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Absicherung
Elektrische Konstruktion
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Ausrichtung der Linse
Betriebsspannung(V)
Bereich(m)
Elektrischer Anschluss
Bereich einstellbar
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Ausgabe Funktion
Art der Beleuchtung
Gehäuse
Bereich(mm)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OBF503 |
OBF504 |
OBF505 |
OK5002 |
OK5003 |
OK5008 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl von Kanälen | Glasfaseranschluss | Absicherung | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Design | Schutzklasse | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Ausgabe Funktion | Referenztemperatur für die Nutzungsdauer (°C) | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Material der Linse | Besondere Funktion | Funktion prüfen Ausgang | Bereich (mm) | Kontakt Bewertung | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | 630 | < 50 | Faseroptische Verstärker für Acrylfaseroptik | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-2; (Einweglichtsensor) | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-100; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
336.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | NPN | PPO geändert | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | - | 50 x 19 x 35 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraubendreher Schrauben: 2 x M4 x 25 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 Nüsse: 2 | ||
347.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP | PPO geändert | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | - | 50 x 19 x 35 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraubendreher Schrauben: 2 x M4 x 25 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 Nüsse: 2 | ||
340.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP | PPO geändert | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | - | 50 x 19 x 35 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraubendreher Schrauben: 2 x M4 x 25 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 Nüsse: 2 |