Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OU5001
Teilenummer
|
---|
OU5001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl von Kanälen | Glasfaseranschluss | Absicherung | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Design | Schutzklasse | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Ausgabe Funktion | Referenztemperatur für die Nutzungsdauer (°C) | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Material der Linse | Besondere Funktion | Funktion prüfen Ausgang | Bereich (mm) | Kontakt Bewertung | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP | PPO geändert | 880 | 35; ((24 V)) | - | II | Seitenlinse | 10-36 DC | < 0,12; (Einweglichtsensor) | - | - | Ja | -25-80 | Ja | - | Einschaltmodus Leuchte | - | Infrarot-Lampe | rechteckig | - | - | - | < 40; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | - | 28 x 16 x 56 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Winkelhalterung: 1, E20211 Schraubendreher |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Faseroptischer Verstärker, die Teilenummer ist OU5001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OU5001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl von Kanälen
Glasfaseranschluss
Design
Elektrischer Anschluss
Frequenz AC(Hz)
Typ. Lebenslang(h)
Referenztemperatur für die Nutzungsdauer(°C)
Material der Linse
Besondere Funktion
Funktion prüfen Ausgang
Kontakt Bewertung
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Absicherung
Elektrische Konstruktion
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Ausrichtung der Linse
Betriebsspannung(V)
Bereich(m)
Bereich einstellbar
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Ausgabe Funktion
Art der Beleuchtung
Gehäuse
Bereich(mm)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OBF503 |
OBF504 |
OBF505 |
OU5002 |
OU5043 |
OU5044 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl von Kanälen | Glasfaseranschluss | Absicherung | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Design | Schutzklasse | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Ausgabe Funktion | Referenztemperatur für die Nutzungsdauer (°C) | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Material der Linse | Besondere Funktion | Funktion prüfen Ausgang | Bereich (mm) | Kontakt Bewertung | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | 630 | < 50 | Faseroptische Verstärker für Acrylfaseroptik | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-2; (Einweglichtsensor) | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-100; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
306.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP | PPO geändert | 880 | 35; ((24 V)) | - | II | Seitenlinse | 10-36 DC | < 0,12; (Einweglichtsensor) | - | - | Ja | -25-80 | Ja | - | Dunkelschaltung | - | Infrarot-Lampe | rechteckig | - | - | - | < 40; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | - | 28 x 16 x 56 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Winkelhalterung: 1, E20211 Schraubendreher | ||
323.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP | PPO geändert | 880 | 35; ((24 V)) | - | III | - | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | - | - | Ja | -25-80 | Ja | - | Einschaltmodus Leuchte | - | Infrarot-Lampe | rechteckig | Glas | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | - | 28 x 16 x 56 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Winkelhalterung: 1, E20211 Schraubendreher | ||
323.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP | PPO geändert | 880 | 35; ((24 V)) | - | III | - | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | - | - | Ja | -25-80 | Ja | - | Dunkelschaltung | - | Infrarot-Lampe | rechteckig | Glas | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | - | 28 x 16 x 56 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Winkelhalterung: 1, E20211 Schraubendreher |