Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OBF505 |
OBF507 |
OBF508 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl von Kanälen | Glasfaseranschluss | Absicherung | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Design | Schutzklasse | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Ausgabe Funktion | Referenztemperatur für die Nutzungsdauer (°C) | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Material der Linse | Besondere Funktion | Funktion prüfen Ausgang | Bereich (mm) | Kontakt Bewertung | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
136.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
139.08 € | 1 | auf Anfrage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | - | - | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl von Kanälen
Glasfaseranschluss
Wellenlänge(nm)
Frequenz AC(Hz)
Bereich einstellbar
Typ. Lebenslang(h)
Referenztemperatur für die Nutzungsdauer(°C)
Material der Linse
Besondere Funktion
Funktion prüfen Ausgang
Kontakt Bewertung
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Absicherung
Elektrische Konstruktion
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Design
Schutzklasse
Ausrichtung der Linse
Betriebsspannung(V)
Bereich(m)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Ausgabe Funktion
Art der Beleuchtung
Gehäuse
Bereich(mm)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften