Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OO5002
Teilenummer
|
---|
OO5002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl von Kanälen | Glasfaseranschluss | Absicherung | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Design | Schutzklasse | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Ausgabe Funktion | Referenztemperatur für die Nutzungsdauer (°C) | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Material der Linse | Besondere Funktion | Funktion prüfen Ausgang | Bereich (mm) | Kontakt Bewertung | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | FE-11 / FT-11 | IP 65 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 3,8; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M16 | - | Ja | -20-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-300; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 1.2 | 76.5 x 92.4 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 6 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 81 mm, EN 60715 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Faseroptischer Verstärker, die Teilenummer ist OO5002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OO5002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Frequenz AC(Hz)
Typ. Lebenslang(h)
Referenztemperatur für die Nutzungsdauer(°C)
Material der Linse
Kontakt Bewertung
Anzahl von Kanälen
Glasfaseranschluss
Absicherung
Elektrische Konstruktion
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Ausrichtung der Linse
Betriebsspannung(V)
Bereich(m)
Elektrischer Anschluss
Bereich einstellbar
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Ausgabe Funktion
Art der Beleuchtung
Gehäuse
Besondere Funktion
Funktion prüfen Ausgang
Bereich(mm)
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OBF503 |
OBF504 |
OBF505 |
OO5003 |
OO5004 |
OO5005 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl von Kanälen | Glasfaseranschluss | Absicherung | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Design | Schutzklasse | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Ausgabe Funktion | Referenztemperatur für die Nutzungsdauer (°C) | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Material der Linse | Besondere Funktion | Funktion prüfen Ausgang | Bereich (mm) | Kontakt Bewertung | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | 630 | < 50 | Faseroptische Verstärker für Acrylfaseroptik | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-2; (Einweglichtsensor) | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-100; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65 | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
892.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | FE-11 / FT-11 | IP 65 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 3,8; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M16 | - | Ja | -20-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-300; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 1.3 | 76.5 x 105.4 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 8 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 94 mm, EN 60715 | ||
365.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | FE-00 / FT-00 | IP 65 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 0,4; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | - | Ja | -20-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-200; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 1.1 | 79.9 x 76.9 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 65 mm, EN 60715 | ||
541.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | FE-00 / FT-00 | IP 65 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 0,4; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | - | Ja | -20-60 | Ja | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-200; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 1.2 | 79.9 x 100.5 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 4 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 89 mm, EN 60715 |