Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OO5006
Teilenummer
|
---|
OO5006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl von Kanälen | Glasfaseranschluss | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Design | Schutzklasse | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Ausgabe Funktion | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Material der Linse | Besondere Funktion | Funktion prüfen Ausgang | Bereich (mm) | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | FE-00 / FT-00 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 0,4; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M16 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-200; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.2 | 76.5 x 123.9 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 6 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 113 mm, EN 60715 |
Loading...
Absicherung | IP 65 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Faseroptischer Verstärker, die Teilenummer ist OO5006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OO5006.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Material der Linse
Anzahl von Kanälen
Glasfaseranschluss
Elektrische Konstruktion
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Ausrichtung der Linse
Betriebsspannung(V)
Bereich(m)
Elektrischer Anschluss
Bereich einstellbar
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Ausgabe Funktion
Art der Beleuchtung
Gehäuse
Besondere Funktion
Funktion prüfen Ausgang
Bereich(mm)
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OBF503 |
OBF504 |
OBF505 |
OO5007 |
OO5008 |
OU5001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl von Kanälen | Glasfaseranschluss | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Design | Schutzklasse | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Ausgabe Funktion | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Material der Linse | Besondere Funktion | Funktion prüfen Ausgang | Bereich (mm) | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | 630 | < 50 | Faseroptische Verstärker für Acrylfaseroptik | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-2; (Einweglichtsensor) | - | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-100; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
897.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | FE-00 / FT-00 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 0,4; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M16 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-200; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.3 | 76.5 x 149 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 8 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 137 mm, EN 60715 | ||
367.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | FE-11 / FT-11 | NPN | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 3,8; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-300; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.1 | 79.8 x 66.4 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 55 mm, EN 60715 | ||
306.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP | PPO geändert | 880 | 35; ((24 V)) | - | II | Seitenlinse | 10-36 DC | < 0,12; (Einweglichtsensor) | - | Ja | -25-80 | Ja | Einschaltmodus Leuchte | Infrarot-Lampe | rechteckig | - | - | - | < 40; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | 28 x 16 x 56 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Winkelhalterung: 1, E20211 Schraubendreher |