Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
O4S501
Teilenummer
|
---|
O4S501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC (V) | Laserschutzklasse | Absicherung | Min. Laststrom (mA) | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Abmessungen des Lichtpunktes siehe | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Gewinde-Bezeichnung | Lagertemperatur (°C) | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang (mA) | Schaltverstärker | Max. Lichtfleck-Durchmesser (mm) | Anschluss an Schaltverstärker | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC (mA) | Ausgabe Funktion | Max. Strombelastung im Dual Output Modus (mA) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Absicherung | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Schaltfrequenz AC (Hz) | Max. Spannungsabfall des Funktionskontrollausgangs (V) | Kommunikationsschnittstelle | Material der Linse | Besondere Funktion | Max. Leckstrom (mA) | Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts (mm) | Funktion prüfen Ausgang | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Sender/Empfänger | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Überlastschutz | Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs (mA) | Kontakt Bewertung | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Kurzschlussfest | Bemessungsisolationsspannung (V) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Nennspannung (V) | Art der Übertragung | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | - | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-36 DC | 0-80 | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - |
Loading...
Funktionsprinzip | Einweglichtsensor |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor, die Teilenummer ist O4S501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer O4S501.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC(V)
Laserschutzklasse
Min. Laststrom(mA)
Elektrische Konstruktion
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Art der Kurzschlussfestung
Gewinde-Bezeichnung
Lagertemperatur(°C)
Ausrichtung der Linse
Frequenz AC(Hz)
Typ. Lebenslang(h)
Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang(mA)
Schaltverstärker
Anschluss an Schaltverstärker
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC(mA)
Ausgabe Funktion
Max. Strombelastung im Dual Output Modus(mA)
Schaltfrequenz DC(Hz)
Absicherung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Schaltfrequenz AC(Hz)
Max. Spannungsabfall des Funktionskontrollausgangs(V)
Kommunikationsschnittstelle
Besondere Funktion
Max. Leckstrom(mA)
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts(mm)
Funktion prüfen Ausgang
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs(mA)
Kontakt Bewertung
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Kurzschlussfest
Bemessungsisolationsspannung(V)
IO-Link Revision
Erforderlicher Master-Port-Typ
Nennspannung(V)
Art der Übertragung
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Absicherung
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Abmessungen des Lichtpunktes siehe
Betriebsspannung(V)
Bereich(m)
Elektrischer Anschluss
Bereich einstellbar
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Max. Lichtfleck-Durchmesser(mm)
Art der Beleuchtung
Gehäuse
Material der Linse
Sender/Empfänger
Überlastschutz
Abmessungen(mm)
Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
O4E501 |
O4S200 |
O4S500 |
O5E200 |
O5E500 |
O5E501 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC (V) | Laserschutzklasse | Absicherung | Min. Laststrom (mA) | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Abmessungen des Lichtpunktes siehe | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Gewinde-Bezeichnung | Lagertemperatur (°C) | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang (mA) | Schaltverstärker | Max. Lichtfleck-Durchmesser (mm) | Anschluss an Schaltverstärker | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC (mA) | Ausgabe Funktion | Max. Strombelastung im Dual Output Modus (mA) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Absicherung | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Schaltfrequenz AC (Hz) | Max. Spannungsabfall des Funktionskontrollausgangs (V) | Kommunikationsschnittstelle | Material der Linse | Besondere Funktion | Max. Leckstrom (mA) | Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts (mm) | Funktion prüfen Ausgang | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Sender/Empfänger | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Überlastschutz | Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs (mA) | Kontakt Bewertung | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Kurzschlussfest | Bemessungsisolationsspannung (V) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Nennspannung (V) | Art der Übertragung | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 12 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC | 0-80 | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | - | ||
134.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | - | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; LED-Fenster: PC | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | 0-50 | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
133.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | - | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | 0-80 | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
152.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 10 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC | < 20 | - | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | ||
167.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 624 | 11 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC | < 25 | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | - | ||
172.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 624 | 11 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC | < 25 | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | - |