NAAMS Pin Retainer - I-Shaped, 3 or 4 Side or Face Holes, APR Series

NAAMS Pin Retainer - I-Shaped, 3 or 4 Side or Face Holes, APR Series
  • Mengenrabatt
NAAMS pin retainers are blocks made specifically for NAAMS locating pins. They retain the desired location of the pins during the automation process.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ALB553M
APR050M
APR051M
APR260M
APR261M
APR277M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Surface Treatment Series/Thickness (T) Hole Size Width (W)

75.30 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage A-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesN9(for M8 Screw)25

27.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage A-36 SteelBlack Oxide25mm SeriesN11(for M10 Screw)25

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 304 Stainless SteelNone25mm SeriesN11(for M10 Screw)25

30.86 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage A-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesN9(for M8 Screw)30

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 304 Stainless SteelNone20mm SeriesN9(for M8 Screw)30

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 304 Stainless SteelNone20mm SeriesN9(for M8 Screw)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard oder konfigurierbar Standard Anzahl Löcher 3 Löcher Position Löcher Loch seitlich
Hole Type Through Hole

Technischer Support