Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1330.08X30
Teilenummer
|
---|
K1330.08X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | H (mm) | B=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | poliert | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN (K1330), die Teilenummer ist K1330.08X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1330.08X30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
H(mm)
B=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1330.04X10 |
K1330.04X12 |
K1330.04X16 |
K1330.08X35 |
K1330.08X40 |
K1330.08X45 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | H (mm) | B=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
4.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
4.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
7.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
7.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 45 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 |