Magnete (Knopfmagnet) (K0559) (Teilenummern - CAD Download)

Magnete (Knopfmagnet) (K0559)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Temperaturbereich bis zu 450 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0559.01
K0559.02
K0559.03
K0559.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Befestigungsbohrung
(mm)
H=Höhe
(mm)
Haftkraft
(N)

2.47 €

1 4 Arbeitstage 134.5107

3.99 €

1 4 Arbeitstage 195.41319

8.35 €

1 4 Arbeitstage 255.41629

17.18 €

1 4 Arbeitstage 3272566

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Alnico Oberfläche Grundkörper lackiert Farbe Grundkörper rot
Temperatur max.(°C) 450

Technischer Support