Handgriffe / K1217 / Kunststoff / U-förmig / Bogenform / Durchgangsbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K1217 / Kunststoff / U-förmig / Bogenform / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Abstand Befestigungsbohrung] 95 - 182 mm / [Farbe] schwarz



Die Bogengriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Polyamid. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 95 bis 182 mm gewählt werden. Zur Auswahl stehen die Bogengriffe in folgenden Farben: Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1217.09006
K1217.11206
K1217.17708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.24 €

1 4 Arbeitstage 90-9526.66.5422911510.2106.4

2.52 €

1 4 Arbeitstage 112-117296.5473113710.2127

4.22 €

1 4 Arbeitstage 177-182308.548.13120813.2149

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support