Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1093.43006X40
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente(mm) | verzinkt | Farbe Grundkörper(mm) | schwarz | Form(mm) | L |
Sie befinden sich auf der Seite für Viersterngriffe / K1093 / Form L, die Teilenummer ist K1093.43006X40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1093.43006X40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
D6(mm)
H=Höhe(mm)
H3
L=Gewindelänge(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1093.43006X16 |
K1093.43006X20 |
K1093.43006X30 |
K1093.43006X50 |
K1093.44006X16 |
K1093.44006X20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | L=Gewindelänge (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9.5 | 16 | 2 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9.5 | 20 | 2 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9.5 | 30 | 2 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9.5 | 50 | 2 | ||
1.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40.5 | 15.5 | 12 | 29.5 | 11 | 16 | 3 | ||
1.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40.5 | 15.5 | 12 | 29.5 | 11 | 20 | 3 |