Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 22 - 36 mm, 10.5 - 17.5 mm / [Durchmesser Griff] 21 - 34 mm / [Oberflächenbehandlung] gehärtet, geschliffen und brüniert / [Form] mit Skalierung / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarzgrau / [Durchmesser Bohrung] 5 - 8 mm
Die Rändelknöpfe von KIPP zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 22 bis 36 mm oder 10.5 bis 17.5 mm bieten die Rändelknöpfe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 21 bis 34 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 5 bis 8 mm. Sie können zwischen gehärteten bis hin zu geschliffen unden Oberflächen wählen. Die Farbauswahl umfasst Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarzgrau. Die Rändelknöpfe sind in der Form "mit Skalierung" verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Farbe Deckel | Größe | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=Bohrungtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | - | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | reinorange RAL 2004 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | signalgrün RAL 6032 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | - | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | - | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | - | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | - | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | reinorange RAL 2004 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | signalgrün RAL 6032 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | - | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | - | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | - | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
8.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | - | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | reinorange RAL 2004 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | signalgrün RAL 6032 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | gehärtet, geschliffen und brüniert | - | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | - | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | - | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | - | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Form-Typ | mit Skalierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper
Material Komponente
Farbe Deckel
Größe
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
H2
T=Bohrungtiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften