Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0261.21063
Teilenummer
|
---|
K0261.21063 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 | Form(mm) | K |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelräder mit Gewindebuchse / K0261 / Form K / Edelstahl, die Teilenummer ist K0261.21063.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0261.21063.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Deckel(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0261.21053 |
K0261.21055 |
K0261.21056 |
K0261.21065 |
K0261.21066 |
K0261.21067 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 |