Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0250.1206
Teilenummer
|
---|
K0250.1206 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Werkstoff Grundkörper | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper (mm) | Größe (mm) | Farbe Grundkörper (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Aluminium | 25 | eloxiert | 2 | natur | 14 | 25 | 12 | 12 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Innengewinde / K0250 / Innengewinde, die Teilenummer ist K0250.1206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0250.1206.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Werkstoff Grundkörper
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper(mm)
Größe(mm)
Farbe Grundkörper(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0250.0105 |
K0250.0206 |
K0250.0308 |
K0250.1308 |
K0250.1410 |
K0250.1902 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Werkstoff Grundkörper | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper (mm) | Größe (mm) | Farbe Grundkörper (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Stahl | 21 | blau-passiviert | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 12.5 | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | 25 | blau-passiviert | 2 | - | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 33 | blau-passiviert | 3 | - | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Aluminium | 33 | eloxiert | 3 | natur | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Aluminium | 40 | eloxiert | 4 | natur | 24 | 40 | 18.7 | 20 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M2 | Aluminium | 14 | eloxiert | 9 | natur | 8 | 14 | 6.7 | 4 |